Publique sus productos
L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic
SEPS2BIM

L1115 - Analyzer, Hematology, Differential, Automatic

Traducido por Google,
Contador/analizador automático de hematología. Las características/componentes del analizador incluyen la medición de ocho parámetros hematológicos, así como recuentos de plaquetas, ciclo de enjuague automático entre análisis, requisito mínimo de muestra de 100 microlitros, resultados de lectura en 40 segundos, calibración automática y capacidad de recuento diferencial computarizado y verificación manual de resultados. Se utiliza para el análisis de hematología.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL1115
  • Familia de productoAnalyzers
  • Grupo de productosHematology
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles