Publique sus productos
L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel
SEPS2BIM

L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel

Traducido por Google,
Contador gamma multicanal. La unidad será un contador gamma automático capaz de cuantificar hormonas, vitaminas, fármacos, antígenos del cáncer, enzimas, receptores, virus, anticuerpos, polipéptidos y otras proteínas. Proporcionar una técnica analítica sensible y específica para medir estos analitos en muestras de pacientes (suero, orina u otros fluidos corporales) con límites de detección en el rango de nanogramos (ng) (10-9 g) a picogramos (10-12 g). Las características y componentes incluyen software de adquisición y análisis de datos de computadora personal, almacenamiento en disco, detector de cuantos constantes y computadora dedicada.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL9835
  • Familia de productoCounter
  • Grupo de productosRadioimmunoassay
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)790
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles