Publique sus productos
M0410 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0410 - Screen, Projection

4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
Traducido por Google,
Pantalla de proyección. Unidad de techo, pantalla abatible manual. Equipado con rodillo acanalado, un sistema mecánico de cojinetes de bolas y una superficie ignífuga y resistente al moho de color blanco mate sin brillo. La unidad se abre con un movimiento continuo. Diseñado para aulas, salas de conferencias y auditorios.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0410
  • Familia de productoScreen
  • Grupo de productosProjection
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)1980
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles