Publique sus productos
M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD
SEPS2BIM

M0430 - Recorder/ Player, Digital, Video, DVD

Traducido por Google,
Grabador/reproductor de video DVD de grado médico profesional. Aproximadamente 5" de alto X 10" de ancho X 14" de profundidad. Cumple con los estándares NTSC y PAL y emplea compresión de video MPEG2. Capaz de buscar imágenes a alta velocidad, grabar directamente en el espacio disponible del disco y grabar y reproducir en varios formatos de DVD. El audio usa Dolby digital Se requiere un tomacorriente de conveniencia en el punto de uso.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0430
  • Familia de productoRecorder/ Player
  • Grupo de productosDigital
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles