Publique sus productos
M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light
SEPS2BIM

M4915 - Chair, Exam/Treatment, ENT, w/Adjustable Light

4.3 de 5 estrellas4.3(10 reseñas)
Traducido por Google,
Sillón de examen/tratamiento ORL con luz ajustable. La silla se puede girar 330 grados y bloquearse en la posición deseada. La unidad funciona con electricidad para un posicionamiento preciso y tiene un reposacabezas y un reposabrazos ajustables. Puede incluir una luz de cuello de cisne ajustable. La unidad está diseñada para usarse durante exámenes, tratamientos y procedimientos menores.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4915
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosExam/Treatment
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1020
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)2110
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos