Publique sus productos
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Traducido por Google,
Fregadero con borde de descarga de aproximadamente 18" de alto x 26" de profundidad x 22" de ancho. También llamado fregadero de servicio clínico. La unidad está construida de porcelana vitrificada con un borde de descarga integral. Incluye: grifo con abrazadera de horquilla, manijas de control de muñeca de 6 pulgadas; caño de extremo liso con gancho para cubeta, protector de borde delantero tipo resorte de acero inoxidable y drenaje de rejilla. Si se va a montar en el piso, se debe proporcionar una base. La unidad se usa en cuartos de servicio para limpiar equipos y materiales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP6350
  • Familia de productoSink
  • Grupo de productosFlushing Rim
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles