Publique sus productos
P8710 - Utility Center, Plumbing Connection
SEPS2BIM

P8710 - Utility Center, Plumbing Connection

Traducido por Google,
Centro de servicios públicos de conexión de plomería, a veces denominado 'GUY GREY BOX'. Este centro de servicio empotrado proporciona conexiones de agua fría y caliente y una conexión de drenaje en el fregadero y otras ubicaciones de equipos. El centro de servicio incluye válvulas de corte para las conexiones de agua, un sello de tapón para el drenaje y una cubierta exterior para brindar una apariencia estética cuando ya no se requieren conexiones. Este centro se puede instalar en lugares donde no se incluyen accesorios de plomería en un diseño como un dispositivo de flexibilidad futuro, ahorrando mucho dinero para modificaciones posteriores de las instalaciones para incorporar lavabos a medida que cambian las funciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP8710
  • Familia de productoUtility Center
  • Grupo de productosPlumbing Connection
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles