Publique sus productos
R6040 - Refrigerator, Blood Bank, 2 Glass Do, Dr, 48 Cu Ft
SEPS2BIM

R6040 - Refrigerator, Blood Bank, 2 Glass Do, Dr, 48 Cu Ft

Traducido por Google,
Refrigerador de banco de sangre. La unidad tiene puertas dobles de vidrio, cajones extraíbles y un termómetro de registro de 7 días. También incluye alarma alta/baja, alarma de falla de energía de la batería y alarma remota. Esta unidad se utiliza en hospitales y puntos de recogida de sangre para el almacenamiento de productos sanguíneos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR6040
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productosBlood Bank
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2060
  • Ancho (mm)1450
  • Profundidad (mm)940
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles