Publique sus productos
X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body
SEPS2BIM

X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body

Traducido por Google,
Escáner de cuerpo completo utilizado para determinar las mediciones de densidad mineral ósea y la evaluación vertebral asociada con el riesgo de fractura osteoporótica.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX2120
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de productosBone
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1300
  • Ancho (mm)1320
  • Profundidad (mm)3020
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles