Publique sus productos
X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile
SEPS2BIM

X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile

Traducido por Google,
Pantalla/barrera de protección de rayos X móvil. La barrera de rayos X proporciona una visibilidad ópticamente clara mientras protege al personal médico de la radiación dispersa. Su gran ventana transparente de acrílico o plástico de plomo Pb ofrece una protección equivalente al plomo de 0,5 mm para la cabeza y la parte superior del cuerpo del usuario. La unidad se utiliza para la protección radiológica eficaz del personal del departamento durante procedimientos vasculares o de otro tipo. Esta unidad puede adaptarse a cualquier aplicación con su movilidad. Las pantallas ajustables también están disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX3145
  • Familia de productoScreen
  • Grupo de productosX-Ray
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles