Publique sus productos
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Especificaciones
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificaciones técnicas
  • Referencia1919-13-es-09
  • Familia de productoEnergy Saving
  • Grupo de productosTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)134.5
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
  • Peso Neto (kg)4.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks