Publique sus productos
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20
1919/8 BSH 20

    1919/8 BSH 20

    Traducido por Google,

    Para aplicaciones que exigen altos estándares de seguridad se han creado la serie BSH20 de bloques de vidrio, con una alta resistencia mecánica al impacto de balas .

    Los bloques BSH20 están certificados como a prueba de balas en clase FB4 según las normas DIN 52290-2 y EN 1522 , por lo que se utilizan con frecuencia en "áreas sensibles" como cajeros automáticos en bancos o prisiones, y en todos los lugares donde aparte de la resistencia de la rejilla reforzada entre los bloques, también debe estar la resistencia certificada de los propios bloques de vidrio.

    Los bloques de vidrio pertenecientes a esta familia están disponibles en diseños de vidrio liso y ondulado y con tres acabados (transparente, arenado a 1 cara o 2 caras) así como el diseño de vidrio Orsa con acabado transparente.

    Especificaciones
    • 1919_8 BSH 20 Clearview Seves Glassblok - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

      SOUND INSULATION (dB): 42 dB

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 90

      BULLET PROOF: BR2/NS; FB3 S

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 4,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1919_8_BSH_20
    • Familia de productoTechnology - bullet resistant
    • Grupo de productos1919/8 BSH20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks