Publique sus productos
484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

484 Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Traducido por Google,

Cree un ambiente hermoso utilizando el bloque de vidrio transparente Nubio (dimensiones de 4" x 8" x 4") de la serie Premiere™ de 4" de Seves. Sus patrones aleatorios entrecruzados crean una sutil distorsión visual al tiempo que permiten la máxima transmisión de luz.

Especificaciones
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular 

    Uses Residential,Commercial,Interior, Exterior

Especificaciones técnicas
  • Referencia484Nubio
  • Familia de productoIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Grupo de productos4 Premiere™ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Peso Neto (kg)3.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks