Publique sus productos
Q19 Doric
Q19 Doric
Q19 Doric

    Q19 Doric

    Traducido por Google,
    Doric es un bloque de vidrio extremadamente original. De hecho, por primera vez, el diseño del vidrio se ha vuelto tridimensional mostrando en relieve el motivo de las famosas columnas de los templos griegos. El innovador bloque Dorico, realizado a medida para el arquitecto Rafael Moneo, por fin está disponible en el formato 19x19x8 cm. Esta solución lo hace apto para su uso en edificios residenciales y espacios reducidos, ofreciendo la posibilidad de crear diseños visuales y efectos especiales para cualquier tipo de proyecto. De esta forma, Seves Glassblock ha creado el más innovador de los bloques: una solución a medida al alcance de todos. Un producto que conserva la calidad tecnológica y estética del modelo original, pero con las dimensiones estándar de la gama tradicional
    Especificaciones
    • Q19 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 3,0

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 288


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQ19_Doric
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de productosQ19 doric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks