Publique sus productos
SMI 1.5" Mechanical Seam
SMI 1.5" Mechanical Seam
SMI 1.5" Mechanical Seam
SMI 1.5" Mechanical Seam
SMI 1.5" Mechanical Seam

    SMI 1.5" Mechanical Seam

    Traducido por Google,

    Sheffield Metals ofrece una línea completa de perfiles de junta alzada, tanto de ingeniería como no, para sistemas de techos y paredes metálicas. Ya sea que su proyecto sea residencial o comercial, de sustrato sólido o de estructura abierta, grande o pequeño, contamos con los recursos y productos que necesita. Todos nuestros perfiles de paneles se someten a pruebas para cumplir con las certificaciones mínimas UL 90.

    Muchos de nuestros perfiles de paneles diseñados se prueban según requisitos más estrictos, incluidos:

    • Prueba de elevación del viento
    • Prueba de penetración de agua
    • Prueba de inmersión en agua
    • Prueba de infiltración de aire
    • Prueba de resistencia al impacto

    Nos especializamos en proporcionar Galvalume ® pintado y aluminio para la industria de paneles metálicos impulsada por la arquitectura, que incluye:

    - Más de 50 colores Sherwin Williams ® almacenados continuamente en Galvalume ®

    - Varios colores populares en productos de aluminio tanto en bobinas como en láminas.

    - Productos que cumplen con los requisitos LEED

    - Coincidencia de colores para prácticamente cualquier color personalizado

    - Productos de zinc (elZinc ® ), acero inoxidable y cobre tanto en bobinas como en láminas

    - Garantías de 40 años para Kynar ® y 40 años para recubrimiento de poliéster modificado con silicona (SMP)
    - Garantías de resistencia a la intemperie de 5 a 35 años - Los documentos de garantía de SMI están disponibles para su consulta en línea

    - Proveedor de metales de primera calidad de costa a costa a través de cinco centros de distribución regionales

    Especificaciones
    • SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Plywood Roof Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over a minimum ½ inch thick plywood roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact the SMI Technical Department to verify the decking assembly.

      SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Steel Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify the decking assembly.

      SMI 1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Insulated Steel Deck

      1.5" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 1½-inch high mechanically seamed ribs for installation over rigid board-insulated structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of 2 inches in 12 inches (2/12). With slopes lower than a 2/12 roof pitch, contact SMI Technical Department for further installation direction and requirements. SMI 1.5” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify the roofing assembly.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmi15mechanicalseam
    • Familia de productoMetal Roof Panels
    • Grupo de productosRoof panels concealed fastener
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG019610
    • Nombre ETIMRoofing materials
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Título OmniClass Metal Roof Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica