Publique sus productos
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
Bender Wall Mounted Steel Shelves
    Shelfology

    Bender Wall Mounted Steel Shelves

    Traducido por Google,

    Los estantes montados en la pared Bender llevan las estanterías a un nivel completamente nuevo al integrar ángulos de 90° nítidos y nítidos en un paquete que se muerde los labios. Parece escandaloso que algo tan elegante pueda ser tan robusto; sin embargo, al más puro estilo Shelfology, hemos llevado las estanterías elegantes y modernas al siguiente nivel. La placa trasera Bender se puede montar encima o debajo del estante, creando una apariencia al ras súper satisfactoria.

    • 30 colores mate contemporáneos, + negro brillante o blanco.
    • El color se aplica con un proceso de recubrimiento en polvo duradero diseñado para durar
    • Se envía como un estante de pared completamente ensamblado, listo para instalar
    • Fabricado con acero americano de primera calidad elaborado con un 70% de contenido reciclado.
    • Longitudes y configuraciones personalizadas disponibles a pedido
    • Diseñado y producido en el hermoso medio de la nada Idaho, con sudor, lágrimas y asombro de calidad estadounidense.
    Especificaciones
      • Choose a shelf length of 24", 36", or 48" with a 6" depth
      • Solid 14 gauge steel construction
      • Made with 70% recycled content
      • Powder Coat Finish
      • Matching Hardware Included
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabender-wall-mounted-shelves
    • Familia de productoReady To Hang Systems
    • Grupo de productosWall Mounted Shelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall-Mounted Standards and Shelving
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings