Publique sus productos
SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Semi-Gloss
SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Semi-Gloss

    SuperPaint® Air Purifying Technology Interior Acrylic Semi-Gloss

    Traducido por Google,

    Ayude a mejorar la calidad del aire interior una capa a la vez. Gracias a una tecnología innovadora y una fórmula de cero COV, SuperPaint® con tecnología de purificación de aire* contribuye a una mejor calidad del aire interior al reducir los niveles de COV de fuentes potenciales como alfombras, gabinetes y telas. También ayuda a que las habitaciones se mantengan más frescas por más tiempo, con tecnología de eliminación de olores que descompone los olores domésticos no deseados. Disponible en una amplia variedad de colores, incluidos 540 tonos inspiradores de la colección Living Well™. SuperPaint® con tecnología de purificación de aire es una opción súper simple para el bienestar de su hogar.*La cantidad de tiempo que SuperPaint® con látex acrílico para interiores con tecnología de purificación de aire reduce activamente los olores y el formaldehído depende de la concentración, la frecuencia de exposición y la cantidad de superficie pintada.

    Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

    Especificaciones
    • Product Details

      • Contributes to cleaner indoor air quality
      • SuperPaint® Air Purifying Technology Helps reduce volatile organic compounds (VOCs) from potential sources like carpet, cabinets and fabrics
      • Odor eliminating technology helps reduce common household odors like cooking, smoking and pets
      • Anti-microbial agents help inhibit the growth of mold and mildew
      • Available in a wide variety of colors that create balance, including 540 inspired hues from the Living Well™ collection
      • Available in flat, satin and semi-gloss finishes

      Available SheensFlat

      A non-reflective appearance that helps hide surface imperfections.

      Satin

      With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

      Semi-Gloss

      This lustrous, durable finish is perfect for areas that get cleaned frequently.

      Warranty

      Lifetime Limited Warranty

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasuperpaint-air-purifying-technology-interior-acrylic-semi-gloss
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosAir Purifying
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos