Publique sus productos
Loxon® Acrylic Block Surfacer

Loxon® Acrylic Block Surfacer

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

Ahorre tiempo, extienda su temporada de pintura exterior y resuelva sus problemas de mortero fresco con Loxon Block Surfacer. Este sellador de imprimación se puede aplicar al mortero fresco después de solo 7 días, lo que le permite entregar trabajos rápidamente y entregar un proyecto terminado rápidamente. Loxon pesa 1/3 menos que otros productos de relleno de bloques y retrocede más rápido con menos esfuerzo y tiene excelentes características de llenado de poros. Loxon Block Surfacer reduce el uso de la capa superior y ayuda a prevenir la quemadura alcalina, la delaminación y el daño causado por el agua. Minimice los retrasos en los proyectos y las fallas en la pintura, y disfrute de los ahorros en mano de obra con Loxon Block Surfacer.

Características del producto

  • Excelentes propiedades de relleno y sellado.
  • La resina acrílica de tecnología ligera pesa un 30 % menos que los rellenos para bloques de hormigón
  • Resistente a los álcalis (de 8 a 13 pH)
  • Úselo a temperaturas de hasta 35° F
  • Permite el acabado con todo tipo de acabados, incluidos los epoxis de alto rendimiento.
  • Para hormigón vertido y prefabricado, bloques de hormigón, bloques de cemento y estuco en interiores y exteriores

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-004
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosLoxon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos