sherwin williams
Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.
La capacidad de lavado, la resistencia química y el acabado duro y resistente a los impactos del epoxi a base de agua precatalizado Pro Industrial™ lo convierten en el revestimiento ideal para áreas de alto tráfico como hospitales, escuelas y restaurantes. Su excelente cobertura y gran cobertura minimizan el número de manos necesarias. Especialmente formulado para bloques, paneles de yeso, mampostería y concreto, es el revestimiento perfecto para casi cualquier proyecto comercial que exija durabilidad, rendimiento y la capacidad de soportar limpiezas repetidas. La fórmula a base de agua de un solo componente del epoxi precatalizado Pro Industrial™ le ahorrará un tiempo valioso. No hay necesidad de mezclar o medir. No hay una vida útil limitada. La aplicación y la limpieza son rápidas y fáciles. Disponible en, por ejemplo, transparente y semibrillante, este producto le permite brindar el aspecto que sus clientes desean a tiempo y dentro del presupuesto.
Características del producto
Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |