Publique sus productos
SuperPaint® Interior Acrylic Latex

SuperPaint® Interior Acrylic Latex

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

SuperPaint Interior Latex Paint es la pintura que los profesionales buscan cuando un trabajo requiere una apariencia rica y hermosa, un rendimiento de calidad, así como ahorros de tiempo y material. Se aplica rápidamente, proporciona una excelente cobertura, una limpieza rápida y un retoque fácil.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-012
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosSuperPaint®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos