Publique sus productos
ConFlex™ UltraCrete™ Solvent Borne Smooth Coating

ConFlex™ UltraCrete™ Solvent Borne Smooth Coating

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

ConFlex™ UltraCrete™ es la solución eficiente y económica de una capa para mejorar las propiedades y reducir el mantenimiento. UltraCrete está disponible en formulaciones a base de agua y de base solvente para satisfacer la variedad de aplicaciones y necesidades reglamentarias. Diseñado para una fácil aplicación con rociador, UltraCrete mejora el aspecto de los edificios prefabricados con una apariencia exterior uniforme y un atractivo exterior duradero. Teñible a una amplia gama de colores, obtendrá el color que necesita rápidamente y reducirá los problemas de programación. Además, la buena retención de color de UltraCrete significa menos repintados. Eso es UltraCrete: ideal para muchas estructuras de mampostería comerciales o institucionales.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-065
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosConFlex™ UltraCrete™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos