Publique sus productos
ConFlex™ Flexible Concrete Waterproofer Textured

ConFlex™ Flexible Concrete Waterproofer Textured

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para solicitar fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de colores de gran tamaño y más.

Formulado con una combinación única de resina acrílica y agregado mineral, ConFlex Flexible Concrete Waterproofer Textured brinda un acabado antideslizante y transpirable diseñado para proteger varias superficies de concreto de la intrusión de agua. También disponible en liso. Este exclusivo revestimiento a base de agua de un solo componente ofrece una versatilidad inigualable para su uso en estructuras residenciales y comerciales nuevas o existentes. Se puede usar como un producto independiente o recubierto para proporcionar el máximo rendimiento en áreas de alto tráfico. Su fácil aplicación, rápidos tiempos de secado, excelente durabilidad y capacidad de tintado en cientos de colores lo convierten en la opción ideal para los profesionales que exigen velocidad, calidad y atractivo estético.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-073
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosConFlex™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos