Publique sus productos
Loxon® Vertical Concrete Stain

Loxon® Vertical Concrete Stain

Traducido por Google,

sherwin williams

Sherwin-Williams sigue comprometida con la comunidad de arquitectos mientras navegamos juntos por una nueva forma de trabajar. Desde opciones virtuales para cursos de educación continua hasta necesidades de especificación de productos, pregunte y su ejecutivo de cuenta de Sherwin-Williams le responderá (visite el sitio web de Sherwin-Williams para obtener una lista de representantes). Como siempre, también puede continuar accediendo a herramientas y recursos las 24 horas del día, los 7 días de la semana usando mySW.com para pedir fandecks, herramientas de diseño, catálogos, muestras de color de gran tamaño y más.

Con Loxon Vertical Concrete Stain, puede agregar color y protección contra la intemperie a las estructuras de concreto en pie para darles un atractivo adicional. Vertical Concrete Stain penetra profundamente en los poros del concreto para proteger y terminar, dejándolo con un color de superficie limpio y uniforme. Esta mancha también actúa como repelente al agua y resiste la decoloración, lo que ayuda a que su estructura se vea genial mucho después de terminar el trabajo.

Póngase en contacto con Sherwin-Williams Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciasw-080
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosLoxon®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES