Publique sus productos
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
    Shot Alert

    Gunshot Detection Sensor SA100

    Traducido por Google,

    Los sensores de alerta de disparo pueden notificar a la seguridad y al personal de primeros auxilios segundos después de un evento de disparo, por lo que la ayuda llega más rápido. La tecnología versátil se puede personalizar para proporcionar las mejores soluciones de detección de disparos para su instalación.

    • Alertas automáticas cuando ocurre un evento de disparo. Sistema de detección patentado integrado en un pequeño sensor de seguridad autónomo
    • Diseñado para proteger lo que importa en aulas, hospitales, bancos, edificios de oficinas y otras áreas densamente pobladas
    • Rango de detección de una sola unidad de 2500-5000 pies cuadrados
    • 100 pies entre unidades en un pasillo
    • Nuestros dispositivos funcionan donde otros no
    • Interfaz del panel de alarma del edificio
    • No necesita línea de visión o explosión de boca
    • 100 pies entre unidades en un pasillo
    • Instantáneamente proporciona seguridad y primeros respondedores con datos críticos sobre un evento
    Especificaciones
    • Physical

      • Mounts on the ceiling and appears like a smoke detector
      • Indicators: Status indicator provide basic visual feedback
      • Connections: Single RJ45 connector providing power and access to a single contact closure alert output.
      • Optional wireless connection to the alarm panel

      Sensors

      • Sensing: Patented gunshot and explosive detection sensor to accurately determine valid events
      • Operates from events concussion, audio and vibration

      Alerting

      • Open drain logic outputs when a gunshot event is detected. An output is provided to alert external equipment.
      • Optionally reports back to an Eagle AP base unit that can be located at the alarm panel which wirelessly supports 15 AP units and 15 contact closure outputs to the alarm panel
      • Optional cellular reporting when utilized with an Eagle IP primary unit. Reports over Verizon Wireless or Vodafone
      • Users maintain their own call out list, no call center required

      Additional Units

      • Up to 15 additional units can be connected to a single Eagle IP Base Unit for central notification 

      Power and Enclosure

      • Input: +6V~26V DC input from external power 

      Environment

      • Size: 5” Wide x 6" Tall x 1.25" Thick, Weight: 0.5 lb (227g)
      • 95% Relative Humidity
      • Enclosure: White/Black ABS housed in a ceiling mounted accessory
      • Size: 5” Wide x 6" Tall x 1.25" Thick, Weight: 0.5 lb (227g)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagunshot-detection-sensor-sa100
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de productosGunshot Detection Sensors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEG000026
    • Nombre ETIMSensors
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76
    • Descripción Uniclass 2015Sensors and detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 55 53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Lighting
    • Número OmniClass23-29 11 21
    • Título OmniClass Security Sensors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica