Publique sus productos
Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Traducido por Google,
Diseño compacto Proyección de 127 mm
Especificaciones
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Especificaciones técnicas
  • Referencia31-0150-10_DE
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de productosIntra cable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)127
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enMónaco
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)2.82
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures