Publique sus productos
BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

BCM 800 Wall Frame Unit Inc Cistern

Traducido por Google,
Altura baja: 800 mm
Especificaciones
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 800 to 1000 mm, width 400 mm, adjustable depth from 180 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Top flush plate actuation. Supplied with dual flush plate, 90° outlet bend made from PVC and WC connector.
Especificaciones técnicas
  • Referencia31-1167-10_DE
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de productosBCM 800
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)400
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enMónaco
  • Fabricado enMónaco
  • Peso Neto (kg)13.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Depósito
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures