Publique sus productos
Frame for wall hung WC, Disability Access, 
increased assembly

Frame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly

Traducido por Google,
Descarga predeterminada de fábrica a 6/4 litros, cisterna aislada equipada con una válvula de salida de descarga doble y una válvula de entrada de acción retardada que ahorra agua y llena silenciosamente. Acceso para minusválidos, mayor asamblea. Conexión de entrada de agua en el interior de la cisterna equipada con una válvula de aislamiento integral. Accionamiento placa de accionamiento frontal. Se suministra con codo de salida de 90° fabricado en PVC y conector WC. Se suministra sin placa de accionamiento.
Especificaciones
  • Adjustable height from 1000 to 1300 mm, width 360 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS-BFWC-001
  • Familia de productofor drywall construction
  • Grupo de productosFrame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1300
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING