Publique sus productos
Frame for support handles

Frame for support handles

Traducido por Google,
Para la instalación de la fijación de las manijas de soporte en la construcción de marcos de madera; marco autoportante con recubrimiento de polvo;; para construcciones de suelo de 0-20 cm; Fondo de placa de alimentación para instalación en perfiles UW50 y UW75. Material de fijación
Especificaciones
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 250 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS-BS-001
  • Familia de productofor drywall construction
  • Grupo de productosFrame for support handles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1180
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING