Publique sus productos
Frame for washbasin , wall mounted tap

Frame for washbasin , wall mounted tap

Traducido por Google,
Para la instalación de lavabos; marco autoportante con recubrimiento de polvo; Para grifos de pared; para construcciones de suelo de 0-20 cm; Profundidad de placa de alimentación para instalación en perfiles en U UW50 Material de fijación
Especificaciones
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS-WT-wall-fitting
  • Familia de productofor drywall construction
  • Grupo de productosFrame for washbasin , wall mounted tap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1180
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING