Publique sus productos
AEROTUBE WRG smart
AEROTUBE WRG smart
    SIEGENIA

    AEROTUBE WRG smart

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Poco esfuerzo, gran impacto: en la "categoría" de tubería moderna
    ventiladores de pared, AEROTUBE marca la pauta. Toda su tecnología
    está en la pared, más concretamente: escondido en el tubo. Debido a
    su versatilidad, una amplia gama de requisitos de ventilación puede
    lograrse individualmente, o como parte de un sistema:

    El AEROTUBE WRG smart de gran eficiencia energética
    adapta automáticamente el caudal volumétrico a las condiciones de la habitación
    y en base a la demanda. El modo de funcionamiento económico
    junto con la alta recuperación de calor conduce a uno de los más
    dispositivos de eficiencia energética en su clase y se le ha otorgado
    la etiqueta A+

    Se puede utilizar en parejas, abarcando también el
    habitación y controlado a través de la aplicación SIEGENIA Comfort. Su
    característica especial: los dispositivos se comunican no solo con su
    teléfono inteligente, sino también entre sí a través de WLAN, lo que significativamente
    reduce el cableado.

    Especificaciones
    • Automatically alternating air supply and extraction with high heat recovery.

      The extremely energy-efficient AEROTUBE WRG smart adapts the volume flow automatically to the requirements and room conditions. The economic mode of operation and high heat recovery make it, with its A+ label, one of the most energy-efficient devices of its class, which can be used in pairs and also across rooms and controlled via the SIEGENIA Comfort app. The alternating mode of operation permits air supply and exhaust air extraction with heat recovery switching in minute cycles. But pure air supply or air extraction operation is also possible.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaerotube_wrg_smart
    • Familia de productoVentilation systems
    • Grupo de productosWall-mounted ventilators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)279
    • Ancho (mm)279
    • Profundidad (mm)63
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCVentilation
    • Código UNSPSC401015
    • Código Uniclass 2015EF_65_40
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 25 15
    • Título OmniClass Heating and Ventilating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3040
    • CSI UniFormat II TítuloDistribution Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa