Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ALPHA 3200 LV switchboard - Single front - Complete set

Número de Artículo: siemens_alpha_3200_single_front_complete_set
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: LV switchboard
Grupo del producto: Power disctribution boards
Fecha de publicación: 2018-01-08
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (2)

Our ALPHA system for producing a design-verified switchgear and controlgear assembly offers a consistent, end-to-end system up to 3,200 A, with enclosures and components perfectly coordinated with one another. The SIMARIS configuration software provides you with support throughout the engineering process. The ALPHA power distribution boards are design-verified according to IEC 61439-1/2.

The ALPHA 3200 system is ideal for use in building infrastructure. For applications in the lower voltage range, the system includes the 8GK installation systems and thus the full flexibility of the ALPHA portfolio. The single conductor main bus bar system provides a larger surface area to dissipate heat, reducing the need for copper. The drill-free assembly of the main bus bars reduces the effort needed for copper preparation and assembly.

www.siemens.com/specifications


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Distribución
Clasificación IFC: Distribution Element
nombre UNSPSC: Distribution or control board fixtures
código UNSPSC: 39121108
Uniclass 2.0 Código: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Descripción: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Descripción: Distribution boards
NBS Reference Código: 70-48-22
NBS Reference Descripción: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
Número OmniClass: 23-35 31 27
Título OmniClass: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
Este producto es apto en :
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Distribution

Nombre Valor
Depth 600 mm
Height 2000 mm
Width 350 mm — 1200 mm

BIMobject®