Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

Número de Artículo: siemens_alpha_din_complete_set
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: LV distribution board
Grupo del producto: Electrical distribution boards
Fecha de publicación: 2018-01-11
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Distribución
Clasificación IFC: Distribution Element
nombre UNSPSC: Distribution or control board fixtures
código UNSPSC: 39121108
Uniclass 2.0 Código: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 Descripción: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 Descripción: Distribution boards
NBS Reference Código: 70-48-22
NBS Reference Descripción: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
Número OmniClass: 23-35 31 27
Título OmniClass: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

Nombre Valor
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®