Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SIVACON 8PS BD01 Busbar trunking system - Complete Set

Número de Artículo: siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_bd01
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: Busbar trunking systems
Grupo del producto: BD01 system
Fecha de publicación: 2018-04-17
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (2)
Simple planning, flexible power supply: The BD01 busbar trunking system is ideal for trades and industry. It was specifically developed to ensure a safe and reliable power supply to small consumers, i.e. low electrical loads, and to implement power feed for lighting systems. Conceived on a modular basis, the system can be adjusted to meet your specific needs. The prewired tap-off units can be individually equipped as needed. In addition, numerous add-on devices are available, such as protection devices and combinations with SCHUKO or CEE socket outlets.

https://www.siemens.com/specifications


Material principal: Aluminium
Material secundario: Copper
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Czech Republic

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Distribución
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Electrical hardware and supplies
código UNSPSC: 391217
Uniclass 1.4 Código: JV
Uniclass 1.4 Descripción: Electrical systems
Uniclass 2.0 Código: SS-70-30
Uniclass 2.0 Descripción: Electricity Transmission And Distribution Systems
NBS Reference Código: 70-11-90
NBS Reference Descripción: Trunking
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
Electrical - Distribution

Nombre Valor
Depth 25 mm — 3000 mm
Height 25 mm — 90 mm
Width 25 mm — 3000 mm

BIMobject®