Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SIVACON 8PS LD Busbar trunking system - complete set

Número de Artículo: siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_ld
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: Busbar trunking systems
Grupo del producto: LD system
Fecha de publicación: 2018-02-06
Número de edición: 2
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (2)
The SIVACON 8PS LD busbar trunking system ensures reliable power transmission in many sectors and applications with high demand for electric power – irrespective of whether serving an entire wind farm, an individual exhibition hall, or a complex manufacturing facility. The system's compact design makes it easy to create cost-efficient infrastructure. The system covers the current range from 1,100 A to 5,000 A.

The ventilated LD system can be used in a broad range of applications, and installed quickly and easily. It transmits and distributes power between the transformer, main distribution board, and sub-distribution boards in manufacturing facilities with high power demand, such as for welding lines in the automotive industry. The power distribution grid can be reliably and easily planned owing to the design verified connection to SIVACON S8 switchboard and the safe and reliable connection to transformers.

www.siemens.com/specifications


Material principal: Aluminium
Material secundario: Copper
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Distribución
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Electrical hardware and supplies
código UNSPSC: 391217
Uniclass 1.4 Código: JV
Uniclass 1.4 Descripción: Electrical systems
Uniclass 2.0 Código: SS-70-30
Uniclass 2.0 Descripción: Electricity Transmission And Distribution Systems
NBS Reference Código: 70-11-90
NBS Reference Descripción: Trunking
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
Electrical - Distribution

Nombre Valor
Depth 500 mm — 3000 mm
Height 500 mm — 3000 mm
Width 500 mm — 3000 mm

BIMobject®