Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SIMOSEC 24kV MV switchgear air gas-insulated - complete set

Número de Artículo: Siemens_MV_switchgear_air-gas-insulated_SIMOSEC_24kV
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: MV switchgear
Grupo del producto: Air-gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Altura (mm): 1750
Profundidad (mm): 950
Fecha de publicación: 2018-07-06
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (1)
SIMOSEC switchgear for secondary distribution systems is a factory-assembled, type-tested, three-phase, metal-enclosed, indoor switchgear according to IEC 62271‑200 and GB 3906 for single busbars. The switchgear is air-insulated with gas-insulated, maintenance-free switching functions for the three-position switch as switch-disconnector. SIMOSEC switchgear is used for power distribution in distribution systems with busbar currents up to 1250 A. The modular, space saving design enables application in substations, customer transfer substations, distribution substations and switching substations of power supply and public utilities, in public buildings, such as high-rise buildings, railway stations, hospitals, and also in industrial plants.
The switchgear comprises circuit-breaker panels, ring-main panels, metering panels, transformer panels, cable panels and earthing panels.

https://www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: China

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Conmutadores
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Switchgear systems
código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descripción: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descripción: Switchgear And Transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descripción: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

Nombre Valor
Depth 950 mm
Height 1750 mm
Width 375 mm — 1750 mm

BIMobject®