Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SIMOPRIME 17kV switchgear air-insulated - complete set

Número de Artículo: Siemens_MV_switchgear_AIS-SIMOPRIME-World_single-busbar_17-5kV_complete-set
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: MV switchgear
Grupo del producto: Air-insulated switchgear for primary distribution systems
Profundidad (mm): 1859
Fecha de publicación: 2019-10-09
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
SIMOPRIME medium-voltage switchgears from 7.2 to 17.5 kV offers the perfect combination of technology, reliability, quality, and service. The air-insulated switchgears can be ideally combined with SION vacuum circuit breakers and is type-tested for indoor installation in accordance with IEC 62271-200.

https://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv/Data/English/(L_VNBKBXESW8Q4ZCS06ZX4YR936W)


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Conmutadores
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Switchgear systems
código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descripción: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descripción: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Descripción: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descripción: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Número OmniClass: 23-35 31 31 11
Título OmniClass: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Electrical - Switchgear

Nombre Valor
Depth 1859 mm
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Stainless steel

BIMobject®