Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

8DA10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

Número de Artículo: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: MV switchgear
Grupo del producto: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Anchura (mm): 600
Altura (mm): 2350
Profundidad (mm): 1625
Fecha de publicación: 2018-03-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DA10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for single-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus sectionalizers, disconnector panels, cable connection panels, metering panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 750

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Conmutadores
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Switchgear systems
código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descripción: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descripción: Switchgear And Transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descripción: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

Nombre Valor
Depth 1625 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®