Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

8DJH 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Número de Artículo: siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_24kv
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: MV switchgear
Grupo del producto: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
Fecha de publicación: 2017-10-26
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (2)
The gas-insulated medium-voltage switchgear type 8DJH for secondary distribution systems up to 24 kV is factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear for indoor installation. They have got the internal arc classification IAC A FL or FLR to 21 kA /1 s according to IEC 62271-200 and a degree of protection IP3X for the switchgear enclosure and IP4X for the low-voltage compartment.

The enclosure is offered in four different widths for freely configurable, non-extendable switchgear rows up to a switchgear width of 2000 mm.

www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Conmutadores
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Switchgear systems
código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descripción: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descripción: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 Descripción: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descripción: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
Número OmniClass: 23-35 31 31 11
Título OmniClass: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Electrical - Switchgear

Nombre Valor
Depth 775 mm — 890 mm
Height 7040 mm — 1700 mm
Width 310 mm — 500 mm

BIMobject®