Número de Artículo: | siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV |
---|---|
Fabricante: | Siemens AG |
Familia del producto: | MV switchgear |
Grupo del producto: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
Profundidad (mm): | 775 |
Fecha de publicación: | 2018-01-07 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).
URL del producto: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
---|---|
Instalación URL: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
Descripción técnica: | https://www.siemens.com/specifications |
Video tutorial: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_compact_24kv
Material principal: | Stainless steel |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Germany |
Fabricado en: | Germany |
Categoría BIMobject: | Instalaciones eléctricas - Conmutadores |
---|---|
Clasificación IFC: | Electric Distribution |
nombre UNSPSC: | Switchgear systems |
código UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Código: | JV1 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Código: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Código: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Descripción: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Código: | 86 |
NBS Reference Descripción: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
Número OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
Título OmniClass: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Nombre | Valor |
---|---|
Depth | 775 mm |
Height | 1400 mm — 1700 mm |
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
Width | 700 mm — 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
BIMobject®