Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

NXPLUS 36kV/40.5kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Número de Artículo: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_NXPLUS
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: MV switchgear
Grupo del producto: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Profundidad (mm): 1825
Fecha de publicación: 2018-07-06
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (1)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear NXPLUS is a factory-assembled, type-tested, metal-enclosed, SF6-insulated switchgear with metallic partitions for single-busbar and double-busbar applications for indoor installation. It is used in transformer and switching substations. NXPLUS switchgear complies with the relevant standards and specifications of IEC 62271-1 and 62271-200.
The double-busbar switchgear comprises circuit-breaker panels, bus sectionalizers, bus couplers and metering panels. The single-busbar switchgear comprises circuit-breaker panels, disconnector panels and bus sectionalizers.

https://www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Conmutadores
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Switchgear systems
código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descripción: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descripción: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Descripción: Cubicle switchboards
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descripción: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Low-Voltage Switchgear
Número OmniClass: 23-35 31 31
Título OmniClass: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Electrical - Switchgear

Nombre Valor
Depth 1825 mm
Height 2600 mm — 2615 mm
Width 300 mm — 2100 mm

BIMobject®