Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

NXPLUS C 24kV MV switchgear gas-insulated - complete set

Número de Artículo: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_NXPLUS_C_24kV
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: MV switchgear
Grupo del producto: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Altura (mm): 2250
Fecha de publicación: 2018-03-18
Número de edición: 1
Tipo: Showcase (modelo)
Descarga (2)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear NXPLUS C for primary distribution systems is an indoor, factory-assembled, type-tested, metal-enclosed, SF6-insulated switchgear with metallic partitions for use in transformer and switching substations. The system variant up to 24 kV with single- busbar includes circuit-breaker panels, ring-main panels, switch-disconnector panels, disconnector panels, vacuum contactor panels, bus sectionalizers, metering panels, air-insulated transfer metering panels, auxiliary transformer panels and dummy panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms. In addition there are national certifications in the systems GOST R (Russia) and CSA (Canada) available.

https://www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Conmutadores
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Switchgear systems
código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descripción: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descripción: Switchgear And Transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descripción: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

Nombre Valor
Depth 100 mm — 1245 mm
Height 2250 mm
Width 600 mm — 900 mm

BIMobject®