Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

NXPLUS C Wind 36kV MV switchgear gas-insulated

Número de Artículo: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_NXPLUS_C_Wind
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: MV switchgear
Grupo del producto: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
Altura (mm): 1900
Profundidad (mm): 1000
Fecha de publicación: 2018-07-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear NXPLUS C Wind for primary distribution systems is a factory-assembled, type-tested, metal-enclosed, SF6-insulated switchgear for single-busbar applications for indoor installation. It is mainly used in wind turbines and in substations for connecting the wind turbines to the wind park network, but it can also be used in transformer and switching substations for other applications. NXPLUS C Wind switchgear complies with the relevant standards and specifications of IEC 62271-1 , 62271-200 and 62271-304.
There are circuit-breaker panels, disconnector panels and ring-main panels available.

http://www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Conmutadores
Clasificación IFC: Electric Distribution
nombre UNSPSC: Switchgear systems
código UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 Código: JV1
Uniclass 1.4 Descripción: Electricity supply
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descripción: Switchgear And Transformers
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descripción: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

Nombre Valor
Depth 1000 mm
Height 1900 mm
Width 450 mm — 1000 mm

BIMobject®