Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SIVACON 8MF system cubicles

Número de Artículo: siemens_system-cubicles_sivacon-8mf
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: Cubicles
Grupo del producto: System cubicles
Fecha de publicación: 2017-10-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
The SIVACON 8MF1 modular system facilitates tailored solutions for nearly all industrial sectors and applications. Completely preassembled, adapted to specific requirements, or fully customized, the system cubicles support the individual value chain in panel building. With SIVACON 8MF1, you can also rely on absolute compliance with standards: The enclosures meet all the usual standards and regulations. Special designs, control cabinets with various special certifications and approvals, and variants customized to sector-specific requirements can be individually developed.

www.siemens.com/specifications


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
nombre UNSPSC: Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
código UNSPSC: 391213
Uniclass 1.4 Código: JY65
Uniclass 1.4 Descripción: Electrical accessories
Uniclass 2.0 Código: PR-XX-27
Uniclass 2.0 Descripción: Electrical Outlets
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_22_19
Uniclass 2015 Descripción: Cubicle switchboards
NBS Reference Código: XX-27
NBS Reference Descripción: Electrical Outlets
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Compartments and Cubicles
Número OmniClass: 23-15 11 15 15
Título OmniClass: Cubicles
CSI UniFormat II Code: D5090
CSI UniFormat II Title: Other Electrical Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Electrical - Other

Nombre Valor
Depth 400 mm — 1200 mm
Height 1800 mm — 2200 mm
Width 600 mm — 1200 mm

BIMobject®