Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SINAMICS Frequency Converters (cabinet) G120P and G150

Número de Artículo: SINAMICS_Frequency_Converters_G120P_G150
Fabricante: Siemens AG
Familia del producto: Frequency Converters
Grupo del producto: Frequency Converters Cabinet
Profundidad (mm): 600
Fecha de publicación: 2018-03-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)
With the converter cabinet units type SINAMICS G120P Cabinet and SINAMICS G150, a drive system is available in which all grid- and motor-side components as well as the power module are integrated in a ready-to-connect cabinet housing.
The converter cabinet units are appropriate for application at all locations requiring variable-speed drives, e.g. when liquid or gaseous substances need to be moved, conveyed, pumped, or compressed. The SINAMICS G120P Cabinet and SINAMICS G150 units are suitable for application with pumps, fans and compressors. Additionally, the SINAMICS G150 units can also be used with extruders, mixers and mills.

http://www.siemens.com/specifications


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Diseñado en: Germany
Fabricado en: Germany

Categoría BIMobject: Instalaciones eléctricas - Conmutadores
nombre UNSPSC: Switchgear systems
código UNSPSC: 39121105
Uniclass 2.0 Código: PR-86
Uniclass 2.0 Descripción: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Código: Pr_60_70_48
Uniclass 2015 Descripción: Low voltage switchgear
NBS Reference Código: 86
NBS Reference Descripción: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Low-Voltage Switchgear
Número OmniClass: 23-35 31 31
Título OmniClass: Switchgear
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
Electrical - Switchgear

Nombre Valor
Depth 600 mm
Height 2000 mm — 2405 mm
Width 400 mm — 1600 mm

BIMobject®