Publique sus productos
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Traducido por Google,

    Cámara de desinfección UV-C UVCC200 80W 10

    Código de pedido: 911401786252

    Cámara de desinfección UV-C Una cámara de desinfección eficaz con UV-C para la desinfección rápida y respetuosa con el medio ambiente de objetos versátiles. Sus áreas de aplicación son todas las aplicaciones profesionales en interiores para la desinfección de bacterias y virus.

    Especificaciones
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • Familia de productoUV-C Disinfection
    • Grupo de productosChamber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)660
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    • Peso Neto (kg)22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Número OmniClass23-27 55 25
    • Título OmniClass Liquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Asia