Publique sus productos
Ancestra LED post top (AT10-AT20-AT30-AT40)
Ancestra LED post top (AT10-AT20-AT30-AT40)
    Signify

    Ancestra LED post top (AT10-AT20-AT30-AT40)

    Traducido por Google,
    Su llamativo diseño hará que tu proyecto destaque. Las luminarias colgantes y de poste Lumec Ancestra LED presentan un nuevo giro en un diseño anticuado. Al combinar los mejores aspectos de las formas pasadas y presentes con lo mejor que la tecnología moderna tiene para ofrecer, las luminarias Ancestra personifican maravillosamente la filosofía de diseño de Lumec: combinar la mejor tecnología con un diseño elegante. Equipada con una cúpula de cobre opcional, una jaula decorativa y acentos de corona, el resultado es una luminaria que complementa cualquier proyecto con estilo rústico y atractivo moderno sin sacrificar la calidad fotométrica.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAncestra_LED_post_top_AT10-AT20-AT30-AT40
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos