Publique sus productos
Architectural LED post top (VX600)
Architectural LED post top (VX600)
    Signify

    Architectural LED post top (VX600)

    Traducido por Google,
    La parte superior del poste LED arquitectónico Hadco es una combinación magistral de tradición y tecnología moderna capturada en aluminio fundido resistente, lo que brinda años de operación sin mantenimiento. Crea un ambiente cálido y acogedor con su diseño y, al mismo tiempo, ofrece tecnología de punta y el rendimiento fotométrico es el punto fuerte de esta hermosa luminaria. El diseño de transición de Architectural se adapta a una amplia gama de entornos con la utilidad y eficiencia de la óptica de rendimiento para múltiples aplicaciones urbanas.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Offers a variety of panel style option for a customizable aesthetic.
      • Multiple distribution options and lumen packages suitable for several applications
      • Highly efficient IP66 light engine is protected from the elements and ensure optimal photometric performance.
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 9,707 lumens
      • Color temperatures 4000K and 3000K are available.
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • Dimming driver standard
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArchitectural_LED_post_top_VX600
    • Familia de productoHadco
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica