Publique sus productos
Candela LED Post Top (CAND2)
Candela LED Post Top (CAND2)
    Signify

    Candela LED Post Top (CAND2)

    Traducido por Google,
    La atención al detalle es quizás el aspecto más importante de las luminarias colgantes y de poste LED Candela de Lumec. Desde el diseño náutico de inspiración europea hasta la amplia gama de opciones disponibles y la amplia variedad de productos complementarios que armonizan con esta luminaria, no se ha dejado piedra sin remover para brindar a los tomadores de decisiones una flexibilidad y opciones de diseño sin precedentes. Sea cual sea el proyecto, ya sea de ciudad o de campo, la presencia de las luminarias Candela llevará los desarrollos arquitectónicos y paisajísticos a nuevas alturas. Alimentado por el motor de luz LED EcoSwap, Candela brinda longevidad y ahorro de energía.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Wide selection of options and styles for greater design freedom.
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications.
      • Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings.
      Product Features:
      • Multiple lumen packages
      • Type 3 & 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Multiple driver options and programmed dimming options available
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCandela_LED_Post_Top_CAND2
    • Familia de productoLumec
    • Grupo de productosOutdoor luminaires - Urban
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos