Publique sus productos
CorePro LED Mini Track Heads
Signify

CorePro LED Mini Track Heads

Traducido por Google,
Nuestro minicilindro CorePro Track Head actualizado ahora está disponible con la tecnología AccuRender de Signify, un CRI 90 altamente eficaz. El CorePro Track Head es una luminaria LED completamente integrada. Al combinar la óptica, la fuente de luz, el sistema de gestión térmica y el controlador en una sola carcasa, esta luminaria brinda una apariencia elegante adecuada para alturas de montaje más bajas y espacios más pequeños.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Compact, sleek aesthetic with no visible heat sink
    • Higher flux than available LED MR16 lamps
    • Provides the efficiency, output and lifetime only an integrated LED solution can offer
    • No need to replace halogen lamps and bi-pin sockets
    Product Features:
    • LED Color Recipes: CrispWhite, Premium White, and Premium Color options available to make your colors pop
    • Wattage: 9W (max)
    • Lightolier, Halo, Juno adapters available
    • Best Efficacy: 125lm/W
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCorePro-LED-Mini-Track-Heads
  • Familia de productoLightolier
  • Grupo de productosTrack Heads
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo