Publique sus productos
FloatPlane suspended
FloatPlane suspended
    Signify

    FloatPlane suspended

    Traducido por Google,
    Con FloatPlane LED, es más fácil que nunca integrar un estilo elegante y deportivo en su diseño y dentro del presupuesto. Fresco y divertido, con opciones de perfil Curve y Edge, el rendimiento de FloatPlane rivaliza con el de las luminarias LED de gama alta con la asequibilidad de los fluorescentes. La tecnología Tunable White disponible le brinda la capacidad de variar la temperatura y la intensidad del color, armonizando la iluminación con su vida diaria.
    Especificaciones
    • Product Benefits:
      • Sleek and low profile design of only 1.2"h x 8"w
      • Compelling performance of up to 129 LPW
      • Affordable as bulky fluorescent luminaires
      • Wide row spacing with fewer fixtures
      • Now available with tunable white technology
      Product Features:
      • Edge and Curve profile options
      • Multiple lumen package and color temparature options
      • Response Daylight and Actilume Occupancy with field-enabled Daylight sensors
      • Suspended and wall mount versions
      • Variable optics kits to adjust the amount of downlight required
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloatPlane_suspended
    • Familia de productoLedalite
    • Grupo de productosIndoor luminaires - Architectural linear
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos